Publique sus productos
DRIVER 3W

DRIVER 3W

Driver máx.3W
Especificaciones
  • Referencia: 46060

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776460607

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002710

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Serie: 1120

    IP: 20

    Hercios: 50/60Hz

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 56

    Longitud: 39

    Profundidad: 20

    Tipo de regulación del driver: NO TIENE REGULACION

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 300

    Alto caja individual (MM): 20

    Ancho caja individual (MM): 40

    Largo caja individual (MM): 56

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 4.5E-5

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.3

    PALLET: 600

    Peso neto articulo consolidado: 0.24

Especificaciones técnicas
  • Referencia46060_-_DRIVER-3W
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosDRIVERS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)0.24
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros