Publique sus productos
NESO HOLE es una luminaria de la familia NESO. Se integra en el carril gracias a imanes. El sistema Casambi permite regular la intensidad de la luz de forma inalámbrica.

NESO HOLE es una luminaria de la familia NESO. Se integra en el carril gracias a imanes. El sistema Casambi permite regular la intensidad de la luz de forma inalámbrica.

NESO HOLE 5W 2700K 40° negro Casambi
Especificaciones
  • Referencia: 5010792722W

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776335394

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1179007

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: SISTEMAS LINEALES

    Fixing: Pared

    Commercial Description: NESO HOLE 5W 2700K 40° negro Casambi

    Product Description: NESO HOLE es una luminaria de la familia NESO. Se integra en el carril gracias a imanes. El sistema Casambi permite regular la intensidad de la luz de forma inalámbrica.

    Serie: 5010

    Body material: Aluminio

    Body finish: Negro

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00271

    IP: 20

    Clase: III

    Potencia máx. (W): 5W

    Fuente de luz: COB LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Lumens max: 430lm

    Voltaje: 24V DC

    Temperatura de color (K): 2700K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Grados de apertura: 40°

    Altura total: 100

    Longitud: 138

    Profundidad: 80

    Tipo de regulación del driver: CASAMBI

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.002432

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.423333

    Peso neto articulo consolidado: 0,30

Especificaciones técnicas
  • Referencia5010792722W_-_NESO-HOLE-5W-2700K-40deg-black-Casambi
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosSistemas Lineales
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Peso Neto (kg)30
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted