Publique sus productos
NESO UNIK es una luminaria colgante de la familia NESO de color negro con una temperatura de color de 3000K. Se integra en el carril gracias a imanes. Difusor fabricado en cristal opal. El sistema Casambi permite regular la intensidad de la luz de forma inalámbrica.

NESO UNIK es una luminaria colgante de la familia NESO de color negro con una temperatura de color de 3000K. Se integra en el carril gracias a imanes. Difusor fabricado en cristal opal. El sistema Casambi permite regular la intensidad de la luz de forma inalámbrica.

NESO UNIK colgante 3000K negro Casambi
Especificaciones
  • Referencia: 5010903002W

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776335608

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: SISTEMAS LINEALES

    Fixing: Techo

    Commercial Description: NESO UNIK colgante 3000K negro Casambi

    Product Description: NESO UNIK es una luminaria colgante de la familia NESO de color negro con una temperatura de color de 3000K. Se integra en el carril gracias a imanes. Difusor fabricado en cristal opal. El sistema Casambi permite regular la intensidad de la luz de forma inalámbrica.

    Serie: 5010

    Body material: Aluminio

    Diffusor material: Cristal

    Body finish: Negro

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Clase: III

    Potencia máx. (W): 5W

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Lumens max: 264lm

    Voltaje: 24V DC

    Temperatura de color (K): 3000K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Altura total: 1200

    Longitud: 165

    Profundidad: 150

    Diámetro total: 150

    Tipo de regulación del driver: CASAMBI

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.0122

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1

    Peso neto articulo consolidado: 0,55

Especificaciones técnicas
  • Referencia5010903002W_-_NESO-UNIK-pendant-3000K-black-Casambi
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosSistemas Lineales
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Peso Neto (kg)55
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted