Referencia: 5011003011D
Catálogo: Architectural
EAN: 8421776412477
Tariff Item: 9405119090
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1179042
Category: ARCHITECTURAL
Subcategory: SISTEMAS LINEALES
Fixing: Pared
Commercial Description: NESO HOLE 20W blanco 3000K 18° DALI
Product Description: NESO HOLE es una luminaria de la familia NESO. Se integra en el carril gracias a imanes. La versión de18° y una temperatura de color de 3000K es ideal como luz de acento en vitrinas o escaparates, en restaurantes y hoteles, pero también en salas de exposiciones o museos. Versión DALI.
Serie: 5010
Body material: Aluminio+PC
Body finish: Blanco
Light Source Energy Class: F
Light Source Code: L00274
Clase: III
Potencia máx. (W): 20W
Fuente de luz: COB LED
Lumens max: 908
Temperatura de color (K): 3000K
TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0
CRI: 90
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Grados de apertura: 18°
Longitud: 165
Diámetro total: 70
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.004875
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.08
Peso neto articulo consolidado: 1,43