Publique sus productos
NESO Accesorio esquina interior blanco

NESO Accesorio esquina interior blanco

Accesorio para cambiar el plano de la estructura de carriles NESO de color blanco. Interior.
Especificaciones
  • Referencia: 5020211201

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776252424

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002556

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Pared

    Serie: 5010

    IP: 20

    Voltaje: 24V DC

    Altura total: 123

    Longitud: 123

    Profundidad: 39

    Montaje de sistemas lineales: DE SUPERFICIE

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 95

    Ancho caja individual (MM): 180

    Largo caja individual (MM): 195

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.003335

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.685

    PALLET: 0

    Peso neto articulo consolidado: 0,50

Especificaciones técnicas
  • Referencia5020211201_-_NESO-Accessory-inner-corner-white
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosSistemas Lineales
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)50
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted