Publique sus productos
NESO Accesorio esquina interior DALI blanco

NESO Accesorio esquina interior DALI blanco

Accesorio para cambiar el plano de la estructura de carriles NESO de color blanco. Interior. El sistema DALI permite regular la intensidad de la luz.
Especificaciones
  • Referencia: 5020211201D

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776252431

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002556

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Pared

    Serie: 5010

    IP: 20

    Voltaje: 24V DC

    Altura total: 123

    Longitud: 123

    Profundidad: 39

    Montaje de sistemas lineales: DE SUPERFICIE

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 95

    Ancho caja individual (MM): 180

    Largo caja individual (MM): 195

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.003335

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.685

    PALLET: 0

    Peso neto articulo consolidado: 0,50

Especificaciones técnicas
  • Referencia5020211201D_-_NESO-Accessory-inner-corner-DALI-white
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosSistemas Lineales
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)50
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted