Publique sus productos
STAND UP Pie de salón negro y gris

STAND UP Pie de salón negro y gris

STAND UP by Estudi Ribaudí se caracteriza por una pantalla gris idealmente integrada a su estructura minimalista negra. Esta lámpara de salón es regulable en altura y su base en forma de T le da estabilidad a la luminaria.
Especificaciones
  • Referencia: 57211-03

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776250581

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Suelo

    Serie: 5721

    Screen material: Textilene

    Screen finish: Gris

    Blade finish: Gris

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 1750

    Longitud: 300

    Profundidad: 400

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0,150458

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 6.2

    PALLET: 18

    Peso neto articulo consolidado: 4.96

Especificaciones técnicas
  • Referencia57211-03_-_STAND-UP-Black-and-grey-floor-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)4.96
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie