Referencia: 60004
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776118607
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Fixing: Techo
Serie: 60004
Diffusor material: Cristal
Diffuser finish: Transparente
IP: 20
Potencia máx. (W): 15
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: E27
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 1
Bombilla recomendada: 17428
Voltaje: 100V-240V
Altura total: 1770
Longitud: 270
Profundidad: 270
Diámetro total: 270
Diámetro florón: 80
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 4
Alto caja individual (MM): 325
Ancho caja individual (MM): 187
Largo caja individual (MM): 320
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.019448
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.3
PALLET: 36
Peso neto articulo consolidado: 1.105