Publique sus productos
PING White wall/ceiling lamp

PING White wall/ceiling lamp

PING Aplique/plafón blanca
Especificaciones
  • Referencia: 60011

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776357785

    Tariff Item: 9405115000

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1941357

    Category: INTERIOR

    Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE

    Fixing: Pared

    Commercial Description: PING Aplique/plafón negra

    Product Description: PING es una luminaria de pared negro que cuenta con IP44, por lo que es una perfecta alternativa para la iluminacion de baños. El diseño de la esfera aporta una luz suave que junto al estilo y funcionalidad la convierten en una solución no sólo par el baño sino que encaja en cualquier otra estancia. PING podrá instalarse como aplique o plafón.

    Serie: 6002

    Body material: Aluminio

    Diffusor material: Cristal

    Body finish: Negro Mate

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00341

    IP: 44

    Clase: II

    Potencia máx. (W): 7,8

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Lumens max: 732lm

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 3000K

    CRI: 90

    Altura total: 100

    Longitud: 100

    Profundidad: 108

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.002842

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.53

    Peso neto articulo consolidado: 0,46

Especificaciones técnicas
  • Referencia60010_-_PING-White-wall-ceiling-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Peso Neto (kg)46
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo