Referencia: 60013
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776356313
Tariff Item: 9405115000
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1941401
Category: INTERIOR
Subcategory: LUMINARIA DE SUSPENSION
Fixing: Techo
Commercial Description: MARISOL Colgante negra
Product Description: La lámpara colgante MARISOL es una pieza de líneas simples que se adapta a cualquier estilo de hogar. La pantalla superior cubre parte del difusor de cristal donde se encuentra la fuente de luz, proporcionando una luz confortable y cálida. Con MARISOL en color negro podrás iluminar una amplia variedad de espacios, desde la sala de estar hasta la cocina, el comedor, el pasillo y muchos más. Su estilo retro minimalista se adapta a diferentes ambientes y añade un matiz de sofisticación a cualquier habitación.
Serie: 6001
Body material: Acero
Screen material: Acero
Diffusor material: Cristal
Body finish: Negro Mate
Screen finish: Negro Mate
Diffuser finish: Opal
Blade finish: Negro Mate
Light Source Energy Class: F
Light Source Code: L00342
IP: 20
Clase: I
Potencia máx. (W): 14,5
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
Lumens max: 754lm
Voltaje: 220V-240V
Temperatura de color (K): 2700K
CRI: 90
Grados de apertura: 134°
Altura total: 292
Longitud: 300
Profundidad: 300
Diámetro total: 300
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.039528
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 2.8
Peso neto articulo consolidado: 2,30