Publique sus productos
Accesorio para NESO SLIM tapa ciega superficie de 1mt de longitud.

Accesorio para NESO SLIM tapa ciega superficie de 1mt de longitud.

NESO SLIM Tapa ciega superficie 1mt
Especificaciones
  • Referencia: 3T081106

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776377707

    Tariff Item: 8414900090

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: VENTILACIÓN

    Subcategory: ACCESORIO

    Commercial Description: Accesorio tija 800mm Ø21 blanco para LUZON DC

    Product Description: Esta tija de extensión de ventiladores de color blanco posee una longitud de 800mm, un diámetro de Ø21 y se concibe como complemento para el ventilador de techo LUZON DC

    Serie: 3400

    Body finish: Níquel Satinado

    Longitud: 800

    Diámetro total: 21

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.024

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.53

    Peso neto articulo consolidado: 0,84

Especificaciones técnicas
  • Referencia6020R120102_-_NESO-SLIM-Blind-cover-surface-1mt
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosSistemas Lineales
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)10
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted