Publique sus productos
MAGRITTE 600 Lámpara iluminacuadros níquel mate 12W
MAGRITTE 600 Lámpara iluminacuadros níquel mate 12W
MAGRITTE 600 Lámpara iluminacuadros níquel mate 12W

    MAGRITTE 600 Lámpara iluminacuadros níquel mate 12W

    MAGRITTE es un iluminacuadros LED orientable negro, fabricado en acero. La fuente de iluminación es LED 8W 3000K 500Lm CRI>80, driver incluido. Es una lámpara de líneas minimalistas, por lo que cede todo el protagonismo al objeto que ilumina.
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Body material: Aluminio+Acero

      Body finish: Negro Mate

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 8W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: II

      Temperatura de color: 3000K

      CRI: >80

      Lmens max: 500lm

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 45

      Longitud: 452

      Profundidad: 224

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 61087

      Serie: 6108

      EAN: 8421776226159

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia61082_-_magritte-3-led-matt-nickel-picture-wall-light-12w
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL