Publique sus productos
TEN Sobremesa cobre
TEN Sobremesa cobre
TEN Sobremesa cobre
TEN Sobremesa cobre

    TEN Sobremesa cobre

    TASK es una lámpara portátil para la iluminación exterior con tecnología LED. Tiene un divertido diseño que recuerda a una seta y cuenta con una asa de cuero para facilitar su transporte. La luz, que se proyecta de manera indirecta, es cálida y regulable en tres intensidades. Como es portátil, se recarga con un cable mini USB (incluido) y su autonomía depende del consumo: – 100% intensidad autonomía de 6 horas. – 40% intensidad autonomía de 15 horas. – 10% intensidad autonomía de 80 horas. El tiempo de carga completa es de 4-5 horas y para poder colocarla en el exterior es importante cubrir la tapa de cierre del USB con el protector.
    Especificaciones
    • Fixing: Sobremesa

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Opal

      Body material: Aluminio

      Body finish: Blanco Mate

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 2W

      IP: 54

      Clase: III

      Potencia y Lm de las intensidades: 16Lm-103Lm-263Lm

      Temperatura de color: 3000K

      CRI: =80

      Lmens max: 263lm

      Voltaje: 5V DC

      Altura total: 292

      Longitud: 200

      Profundidad: 200

      Tipo de carga inlcuido:

      Accesorios incluidos en la caja: Cable Usb

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 70914

      Serie: 7125

      EAN: 8421776183117

      Tariff Item: 8513100000

    Especificaciones técnicas
    • Referencia62156_-_ten-copper-table-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Nombre UNSPSCTable lamp fixture
    • Código UNSPSC39111510
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTable Lamps
    • Número OmniClass23-35 47 23
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL