Publique sus productos
TEN Sobremesa blanca
TEN Sobremesa blanca
TEN Sobremesa blanca

    TEN Sobremesa blanca

    Aplique versátil y minimalista dónde el protagonismo recae en la bombilla. Esta diseñado por Faro Team. Su acabado es elegante y encaja en multitud de espacios.
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Body material: Aluminio

      Body finish: Blanco Mate

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17464

      Potencia máx.: 15W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: II

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 70

      Longitud: 60

      Profundidad: 60

      Diámetro total: 60

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 62150

      Serie: 6216

      EAN: 8421776117013

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia62168_-_ten-white-table-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Nombre UNSPSCTable lamp fixture
    • Código UNSPSC39111510
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTable Lamps
    • Número OmniClass23-35 47 23
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL