Publique sus productos
TEN Sobremesa negra
TEN Sobremesa negra
TEN Sobremesa negra

    TEN Sobremesa negra

    TAKUA es un aplique en acabado blanco para iluminación exterior fabricado en aluminio y difusor de cristal. Este aplique LED cuenta con IP65 que le otorga una alta protección contra la lluvia y los cuerpos sólidos.
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Diffusor material: Cristal

      Diffuser finish: Opal

      Body material: Aluminio

      Body finish: Blanco Mate

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 10W

      Hercios: 50/60Hz

      IK: 06

      IP: 65

      Clase: I

      Temperatura de color: 3000K

      CRI: >80

      Lmens max: 450lm

      Voltaje: 100V-240V

      Grados de apertura: 136

      Altura total: 55

      Longitud: 200

      Profundidad: 103

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 71308

      Serie: 7132

      EAN: 8421776226197

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia62169_-_ten-black-table-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Nombre UNSPSCTable lamp fixture
    • Código UNSPSC39111510
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTable Lamps
    • Número OmniClass23-35 47 23
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL