Publique sus productos
TEN 140 Aplique oro viejo
TEN 140 Aplique oro viejo
TEN 140 Aplique oro viejo

    TEN 140 Aplique oro viejo

    Sobremesa de diseño versátil creada por Faro Team. Su estilo minimalista encaja tanto en ambientes nórdicos como modernos. El protagonismo de la lámpara recae en la bombilla.
    Especificaciones
    • Fixing: Sobremesa

      Body material: Acero

      Body finish: Oro Satinado

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17464

      Potencia máx.: 15W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: II

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 75

      Longitud: 90

      Profundidad: 90

      Diámetro total: 60

      Diámetro de la base: 90

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 62157

      Serie: 6216

      EAN: 8421776120754

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia62172_-_ten-140-old-gold-table-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Nombre UNSPSCTable lamp fixture
    • Código UNSPSC39111510
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTable Lamps
    • Número OmniClass23-35 47 23
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL