Publique sus productos
CONFETTI 300 H70 Wall/ceiling lamp recycmarmoreal

CONFETTI 300 H70 Wall/ceiling lamp recycmarmoreal

CONFETTI 300 H70 Aplique/plafón marmóreo reciclada
Especificaciones
  • Referencia: 62173-50

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776320192

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: INTERIOR

    Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE

    Fixing: Pared

    Commercial Description: CONFETTI 300 H70 Aplique/plafón marmóreo reciclada

    Product Description: CONFETTI es una colección de lámparas diseñadas por Nutcreatives basada en el diseño. Su pantalla se fabrica con plástico reciclado proveniente de tapones de botella, y su producción es local, realizándose ésta en Valencia. Una solución para la iluminación interior moderna y comprometida. La pantalla asume todo el protagonismo y complementa la bombilla, que queda idealmente a la vista. Esta luminaria puede instalarse tanto como aplique como plafón y también disponible con diámetro 30 cm y con 7 cm de altura. CONFETTI permite crear islas en el techo y en la pared.

    Serie: 6860

    Body material: Aluminio

    Screen material: PET Reciclado

    Body finish: Negro Mate

    Screen finish: Blanco y Negro

    Blade finish: Blanco y Negro

    IP: 20

    Clase: II

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 72

    Diámetro total: 300

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0,006401

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0,8

    Peso neto articulo consolidado: 0,674

Especificaciones técnicas
  • Referencia62173-50_-_CONFETTI-300-H70-Wall-ceiling-lamp-recycmarmoreal
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioRecycled Polyethylene
  • Peso Neto (kg)674
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo