Publique sus productos
COSTAS 400 H70 Black/rattan wall/ceiling lamp

COSTAS 400 H70 Black/rattan wall/ceiling lamp

COSTAS 400 H70 Aplique/plafón negra/ratán
Especificaciones
  • Referencia: 62173-78

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776320079

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: INTERIOR

    Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE

    Fixing: Pared

    Commercial Description: COSTAS 400 H70 Aplique/plafón negra/ratán

    Product Description: COSTAS es una colección de lámparas diseñada por Alex&Manel Lluscà que se caracteriza por las pantallas de ratán. Disponible en dos medidas, el diseño deja a la vista la bombilla, en una mezcla de estilo sencillo y clásico y mediterráneo. Está pensada para la iluminación interior de todo tipo de espacios, pero en especial para el sector contract. Esta es la versión con un diámetro de 40cm y 7cm de alto. COSTAS permite crear islas en el techo y en la pared. Recomendamos combinarlo con la bombilla decorativa Ref. 17071E.

    Serie: 2998

    Body material: Aluminio

    Screen material: Ratán

    Body finish: Negro Mate

    Screen finish: Ratán

    Blade finish: Ratán

    IP: 20

    Clase: II

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17071

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 72

    Diámetro total: 400

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.032

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 2

    Peso neto articulo consolidado: 1.8

Especificaciones técnicas
  • Referencia62173-78_-_COSTAS-400-H70-Black-rattan-wall-ceiling-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Peso Neto (kg)1.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo