Referencia: 62174-52
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776320291
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: 0
Category: INTERIOR
Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE
Fixing: Pared
Commercial Description: CONFETTI 300 H140 Aplique/plafón virutas reciclada
Product Description: CONFETTI es una colección de lámparas diseñadas por Nutcreatives basada en el diseño. Su pantalla se fabrica con plástico reciclado proveniente de tapones de botella, y su producción es local, realizándose ésta en Valencia. Una solución para la iluminación interior moderna y comprometida. La pantalla asume todo el protagonismo y complementa la bombilla, que queda idealmente a la vista. Esta luminaria multicolor puede instalarse tanto como aplique como plafón y también disponible con diámetro 30 cm y con 14 cm de altura. CONFETTI permite crear islas en el techo y en la pared.
Serie: 6860
Body material: Aluminio
Screen material: PET Reciclado
Body finish: Negro Mate
Screen finish: Virutas multicolor
Blade finish: Virutas multicolor
IP: 20
Clase: II
Potencia máx. (W): 15W
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: E27
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 1
Bombilla recomendada: 17463
Voltaje: 100V-240V
Altura total: 142
Diámetro total: 300
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0,006401
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0,95
Peso neto articulo consolidado: 0,76