Referencia: 62174-69
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776320178
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Category: INTERIOR
Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE
Fixing: Pared
Commercial Description: COSTAS 600 H140 Aplique/plafón negra/ratán
Product Description: COSTAS es una colección de lámparas diseñada por Alex&Manel Lluscà que se caracteriza por las pantallas de ratán. Disponible en dos medidas, el diseño deja a la vista la bombilla, en una mezcla de estilo sencillo y clásico y mediterráneo. Está pensada para la iluminación interior de todo tipo de espacios, pero en especial para el sector contract. Esta es la versión con un diámetro de 60cm y 14cm de alto. COSTAS permite crear islas en el techo y en la pared. Recomendamos combinarlo con la bombilla decorativa Ref. 17072E.
Serie: 2998
Body material: Aluminio
Screen material: Ratán
Body finish: Negro Mate
Screen finish: Ratán
Blade finish: Ratán
IP: 20
Clase: II
Potencia máx. (W): 15
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: E27
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 1
Bombilla recomendada: 17072E
Voltaje: 100V-240V
Altura total: 142
Diámetro total: 600
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.022
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 2.1
Peso neto articulo consolidado: 2.03