Publique sus productos
SERA Aplique blanca

SERA Aplique blanca

SERA es una luminaria de pared para iluminación residencial fabricado en cerámica. Se caracteriza por su estilo atemporal. Las bombillas recomendadas son: Ref. 17426, 17463 y 17464.
Especificaciones
  • Referencia: 62302

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776168817

    Tariff Item: 9405114090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Pared

    Serie: 6231

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17464

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 76

    Longitud: 48

    Profundidad: 75

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 50

    Alto caja individual (MM): 85

    Ancho caja individual (MM): 85

    Largo caja individual (MM): 85

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.000614

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.298

    PALLET: 540

    Peso neto articulo consolidado: 0.258

Especificaciones técnicas
  • Referencia62302_-_SERA-White-wall-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)0.258
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared