Referencia: 62303
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776168831
Tariff Item: 9405114090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Fixing: Pared
Serie: 6231
IP: 20
Potencia máx. (W): 15
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: E27
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 1
Bombilla recomendada: 17464
Voltaje: 100V-240V
Altura total: 76
Longitud: 48
Profundidad: 75
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 60
Alto caja individual (MM): 85
Ancho caja individual (MM): 85
Largo caja individual (MM): 85
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.000614
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.298
PALLET: 540
Peso neto articulo consolidado: 0.258