Publique sus productos
TILA Aplique blanca
TILA Aplique blanca
TILA Aplique blanca
TILA Aplique blanca

    TILA Aplique blanca

    TENDER LED es un plafón blanco moderno y elegante, pero también sobrio y atemporal con el que podrá iluminar su hogar. TENDER proporciona una luz uniforme perfecta .
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Opal

      Body material: Acero+Madera

      Body finish: Blanco Mate

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 24W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: II

      Temperatura de color: 3000K

      CRI: >80

      Lmens max: 1369lm

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 82

      Longitud: 450

      Profundidad: 450

      Diámetro total: 450

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 20095

      Serie: 2013

      EAN: 8421776169760

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia62360_-_tila-white-table-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Nombre UNSPSCTable lamp fixture
    • Código UNSPSC39111510
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTable Lamps
    • Número OmniClass23-35 47 23
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL