Publique sus productos
GALA Aplique cromo

GALA Aplique cromo

Lámpara de pared para iluminación del baño, fabricado en metal y difusor de cristal. GALA es de diseño clásico y cuenta con IP44.
Especificaciones
  • Referencia: 63504

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776169104

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Pared

    Serie: 6353

    Diffusor material: Cristal

    Diffuser finish: Opal

    IP: 44

    Potencia máx. (W): 6

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: G9

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17495

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 320

    Longitud: 115

    Profundidad: 150

    Diámetro de la base: 80

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 6

    Alto caja individual (MM): 142

    Ancho caja individual (MM): 210

    Largo caja individual (MM): 225

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.00671

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.88

    PALLET: 120

    Peso neto articulo consolidado: 0.766

Especificaciones técnicas
  • Referencia63504_-_GALA-Chrome-wall-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)0.766
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared