Publique sus productos
Lámpara de pared negro para iluminación del baño, fabricado en metal y difusor de cristal. GALA es de diseño clásico y cuenta con IP44, por lo que es adecuado para instalar en el baño o en la ducha gracias a su resistencia al agua. GALA tiene dos opciones de instalarse, hacia arriba y hacia abajo

Lámpara de pared negro para iluminación del baño, fabricado en metal y difusor de cristal. GALA es de diseño clásico y cuenta con IP44, por lo que es adecuado para instalar en el baño o en la ducha gracias a su resistencia al agua. GALA tiene dos opciones de instalarse, hacia arriba y hacia abajo

GALA Aplique negro
Especificaciones
  • Referencia: 63506

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776323551

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: INTERIOR

    Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE

    Fixing: Pared

    Commercial Description: GALA Aplique negro

    Product Description: Lámpara de pared negro para iluminación del baño, fabricado en metal y difusor de cristal. GALA es de diseño clásico y cuenta con IP44, por lo que es adecuado para instalar en el baño o en la ducha gracias a su resistencia al agua. GALA tiene dos opciones de instalarse, hacia arriba y hacia abajo

    Serie: 6353

    Body material: Aluminio

    Diffusor material: Cristal

    Body finish: Negro Mate

    Diffuser finish: Opal

    IP: 44

    Clase: II

    Potencia máx. (W): 6

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: G9

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17495

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 320

    Longitud: 115

    Profundidad: 150

    Diámetro individual : 115

    Diámetro de la base: 80

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 142

    Ancho caja individual (MM): 210

    Largo caja individual (MM): 225

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.006615

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.88

    PALLET: 120

    Peso neto articulo consolidado: 0.766

Especificaciones técnicas
  • Referencia63506_-_GALA-Black-wall-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Peso Neto (kg)0.766
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared