Publique sus productos
WELL Aplique blanca
WELL Aplique blanca
WELL Aplique blanca
WELL Aplique blanca

    WELL Aplique blanca

    VOLGA es un aplique cromo con tecnología LED fabricado en aluminio. Gracias al IP44 es ideal para la iluminación del baño .
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Body material: Aluminio

      Body finish: Cromo Brillo

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 12W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 44

      Clase: II

      Temperatura de color: 3000K

      CRI: >80

      Lmens max: 850lm

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 40

      Longitud: 600

      Profundidad: 80

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 63508

      Serie: 6354

      EAN: 8421776169241

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia64030_-_well-white-table-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPolipropileno
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Nombre UNSPSCTable lamp fixture
    • Código UNSPSC39111510
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTable Lamps
    • Número OmniClass23-35 47 23
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL