Publique sus productos
DOLME Plafón negro

DOLME Plafón negro

DOLME es un plafón negro de estética minimalista y diseñado por xJeR Studio. La fuente de iluminación es LED 24W 3000K. Esta lámpara para iluminación interior proyecta una suave iluminación ideal para la casa. La forma aplanada de la luminaria hace que se integre completamente con el ambiente.
Especificaciones
  • Referencia: 64096

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776141797

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1069301

    Fixing: Pared

    Serie: 6409

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00082

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 24

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 1900lm

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 3000K

    CRI: >80

    Altura total: 70

    Longitud: 400

    Profundidad: 400

    Diámetro total: 400

    Diámetro florón: 240

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 3

    Alto caja individual (MM): 440

    Ancho caja individual (MM): 95

    Largo caja individual (MM): 440

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.018392

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 2.9

    PALLET: 30

    Peso neto articulo consolidado: 2

Especificaciones técnicas
  • Referencia64096_-_DOLME-Black-ceiling-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo