Referencia: 64097
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776141780
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1069301
Fixing: Pared
Serie: 6409
Diffusor material: PMMA
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: F
Light Source Code: L00082
IP: 20
Potencia máx. (W): 24
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED
Lumens max: 1260lm
Voltaje: 220V-240V
Temperatura de color (K): 3000K
CRI: >80
Altura total: 70
Longitud: 400
Profundidad: 400
Diámetro total: 400
Diámetro florón: 240
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 3
Alto caja individual (MM): 440
Ancho caja individual (MM): 95
Largo caja individual (MM): 440
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.018392
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 2.9
PALLET: 30
Peso neto articulo consolidado: 2