Referencia: 64099
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776141766
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1069301
Fixing: Techo
Serie: 6409
Diffusor material: PMMA
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: F
Light Source Code: L00082
IP: 20
Potencia máx. (W): 23
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED
Lumens max: 1260lm
Voltaje: 220V-240V
Temperatura de color (K): 3000K
CRI: >80
Altura total: 1670
Longitud: 400
Profundidad: 400
Diámetro total: 400
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 3
Alto caja individual (MM): 443
Ancho caja individual (MM): 140
Largo caja individual (MM): 443
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.027475
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 2.9
PALLET: 12
Peso neto articulo consolidado: 2.8