Publique sus productos
HARU Plafón negro

HARU Plafón negro

HARU LED es un plafón negro para iluminación interior. Este plafón de forma redondeada es ideal para iluminar espacios contemporáneos.
Especificaciones
  • Referencia: 64207

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776163881

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1075901

    Fixing: Techo

    Serie: 6427

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00085

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 6

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 250lm

    Voltaje: 100V-240V

    Temperatura de color (K): 3000K

    CRI: >80

    Grados de apertura: 120°

    Altura total: 80

    Longitud: 70

    Profundidad: 70

    Diámetro total: 70

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 16

    Alto caja individual (MM): 105

    Ancho caja individual (MM): 85

    Largo caja individual (MM): 85

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.000759

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.3

    PALLET: 800

    Peso neto articulo consolidado: 0.24

Especificaciones técnicas
  • Referencia64207_-_HARU-Black-ceiling-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)0.24
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo