Publique sus productos
COSMOS Colgante latón

COSMOS Colgante latón

COSMOS es una luminaria colgante de estilo escandinavo. La atención recae en la bombilla que se muestra en todo su esplendor.
Especificaciones
  • Referencia: 64224

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776146952

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1094295

    Fixing: Techo

    Serie: 6429

    Diffusor material: Cristal

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00130

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 5

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 360lm

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 3000K

    CRI: >80

    Grados de apertura: 180°

    Altura total: 1400

    Longitud: 220

    Profundidad: 220

    Diámetro total: 220

    Diámetro florón: 60

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 20

    Alto caja individual (MM): 105

    Ancho caja individual (MM): 228

    Largo caja individual (MM): 230

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.005506

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0,727

    PALLET: 80

    Peso neto articulo consolidado: 0,526

Especificaciones técnicas
  • Referencia64224_-_COSMOS-Brass-pendant-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSUSPENSION
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)526
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas