Publique sus productos
VENICE 200 pink pendant lamp
VENICE 200 pink pendant lamp
VENICE 200 pink pendant lamp
VENICE 200 pink pendant lamp

    VENICE 200 pink pendant lamp

    VENICE 200 Colgante rosa
    Especificaciones
    • Referencia: 64255-126

      Catálogo: Iluminación

      EAN: 8421776351905

      Tariff Item: 9405114090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Category: INTERIOR

      Subcategory: LUMINARIA DE SUSPENSION

      Fixing: Techo

      Commercial Description: VENICE 200 Colgante rosa

      Product Description: VENICE 200 es una luminaria colgante diseñada por Adolfo Abejón, moderna, adaptable y minimalista. Crear espacios confortables a través del trabajo artesanal y de una buena elección en los materiales, es el objetivo de esta colección. Su pantalla es de cerámica y ha sido realizada artesanalmente en un taller de Barcelona y, gracias a su diseño, encaja idealmente en el portalámparas. ¡Puedes montarla tú! VENICE 200 no pasará desapercibida, es una perfecta alternativa para la iluminación interior. También la puedes encontrar en acabado negro, blanco y a rayas.

      Serie: 6437

      Body material: Acero

      Screen material: Cerámica

      Body finish: Negro

      Screen finish: Rosa

      Blade finish: Rosa

      IP: 20

      Clase: II

      Potencia máx. (W): 15

      Hercios: 50/60Hz

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17463

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 251

      Diámetro total: 200

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.020212

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.619

      Peso neto articulo consolidado: 1.141

    Especificaciones técnicas
    • Referencia64255-126_-_VENICE-200-pink-pendant-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSUSPENSION
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioCerámica
    • Peso Neto (kg)1.141
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo