Referencia: 64255-128-3L
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776351967
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Category: INTERIOR
Subcategory: LUMINARIA DE SUSPENSION
Fixing: Techo
Commercial Description: VENICE 200 3L Colgante azul cobalto
Product Description: VENICE 200 es una luminaria colgante diseñada por Adolfo Abejón, adaptable y atemporal. Esta luminaria es ideal para crear un ambiente acogedor en cualquier espacio, VENICE 200 es una perfecta alternativa para la iluminación interior. La pantalla es de cerámica y está realizada a mano en un taller de Barcelona, y su instalación es fácil y rápida. También la puedes encontrar en acabado negro, rosa, blanco y a rayas. Versión con florón múltiple de 3 luces.
Serie: 6437
Body material: Acero
Screen material: Cerámica
Body finish: Negro
Screen finish: Azul
Blade finish: Azul
IP: 20
Clase: II
Potencia máx. (W): 15
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: E27
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 3
Voltaje: 100V-240V
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.070653
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 5.9934
Peso neto articulo consolidado: 4.3092