Referencia: 64255-128
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776351912
Tariff Item: 9405114090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Category: INTERIOR
Subcategory: LUMINARIA DE SUSPENSION
Fixing: Techo
Commercial Description: VENICE 200 Colgante azul cobalto
Product Description: VENICE 200 es una luminaria colgante diseñada por Adolfo Abejón, moderna, adaptable y minimalista. Crear espacios confortables a través del trabajo artesanal y de una buena elección en los materiales, es el objetivo de esta colección. Su pantalla es de cerámica azul cobalto y ha sido realizada artesanalmente en un taller de Barcelona y, gracias a su diseño, encaja idealmente en el portalámparas. ¡Puedes montarla tú! VENICE 200 no pasará desapercibida, es una perfecta alternativa para la iluminación interior. También la puedes encontrar en acabado negro, blanco, rosa y a rayas.
Serie: 6437
Body material: Acero
Screen material: Cerámica
Body finish: Negro
Screen finish: Azul
Blade finish: Azul
IP: 20
Clase: II
Potencia máx. (W): 15
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: E27
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 1
Voltaje: 100V-240V
Altura total: 251
Diámetro total: 200
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.020212
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.619
Peso neto articulo consolidado: 1.141