Referencia: 64259
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776315167
Tariff Item: 9405114090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Category: INTERIOR
Subcategory: LUMINARIA DE SUSPENSION
Fixing: Techo
Commercial Description: VENICE Colgante azul cobalto
Product Description: VENICE es una luminaria colgante diseñada por Adolfo Abejón, moderna, adaptable y minimalista. Crear espacios confortables a través del trabajo artesanal y de una buena elección en los materiales, es el objetivo de esta colección. Su pantalla es de cerámica azul cobalto y ha sido realizada artesanalmente en un taller de Barcelona y, gracias a su diseño, encaja idealmente en el portalámparas. ¡Puedes montarla tú! VENICE no pasará desapercibida, es una perfecta alternativa para la iluminación interior. También la puedes encontrar en acabado negro, blanco, rosa y a rayas.
Serie: 6437
Body material: Acero+Ceramica
Screen material: Cerámica
Body finish: Negro Brillo
Screen finish: Azul
Blade finish: Azul
IP: 20
Clase: II
Potencia máx. (W): 15
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: E27
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 1
Bombilla recomendada: 17463
Voltaje: 100V-240V
Altura total: 2230
Longitud: 160
Profundidad: 160
Diámetro total: 198
Diámetro florón: 100
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.014532
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.25
Peso neto articulo consolidado: 1.115