Publique sus productos
VENICE White wall lamp cobalt blue

VENICE White wall lamp cobalt blue

VENICE Aplique azul cobalto
Especificaciones
  • Referencia: 64274

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776315211

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: INTERIOR

    Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE

    Fixing: Pared

    Commercial Description: VENICE Aplique azul cobalto

    Product Description: VENICE es una luminaria de pared diseñado por Adolfo Abejón, compacto y elegante. La adecuada selección de los materiales y las formas amables de VENICE, hacen que sea ideal para iluminar creando espacios confortables. La pantalla azul cobalto de cerámica está realizada a mano en un taller de Barcelona y se instala de manera fácil y rápida, gracias a la ranura que incorpora y al cuidado diseño del soporte metálico. También la puedes encontrar en acabado negro, rosa, blanco y a rayas.

    Serie: 6437

    Body material: Aluminio

    Screen material: Cerámica

    Body finish: Negro Brillo

    Screen finish: Azul

    Blade finish: Azul

    IP: 20

    Clase: II

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 174

    Longitud: 200

    Diámetro total: 164

    Diámetro individual : 164

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.014802

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 6.65

    Peso neto articulo consolidado: 5.405

Especificaciones técnicas
  • Referencia64274_-_VENICE-White-wall-lamp-cobalt-blue
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioCerámica
  • Peso Neto (kg)5.405
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared