Referencia: 64275-115
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776324688
Tariff Item: 9405114090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Category: INTERIOR
Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE
Fixing: Suelo
Commercial Description: VENICE Lámpara pie de salón azul cobalto
Product Description: VENICE es una luminaria de pie diseñada por Adolfo Abejón, adaptable y atemporal. Esta luminaria es ideal para acompañar un sofá o sillón. Ideal también para crear un ambiente acogedor en cualquier espacio, VENICE es una perfecta alternativa para la iluminación interior. Presenta un brazo giratorio que te permite acercar o alejar la luz, en función de la necesidad de cada momento. La pantalla azul cobalto es de cerámica y está realizada a mano en un taller de Barcelona, y su instalación es fácil y rápida. También la puedes encontrar en acabado negro, rosa, blanco y a rayas.
Serie: 6437
Body material: Acero+Ceramica
Screen material: Cerámica
Body finish: Negro Satinado
Screen finish: Azul
Blade finish: Azul
IP: 20
Clase: II
Potencia máx. (W): 15
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: E27
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 1
Bombilla recomendada: 17463
Voltaje: 100V-240V
Altura total: 1480
Longitud: 300
Profundidad: 474
Diámetro de la base: 300
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.097179
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 10.4
Peso neto articulo consolidado: 10.115