Referencia: 64276-111
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776324756
Tariff Item: 9405114090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Category: INTERIOR
Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE
Fixing: Sobremesa
Commercial Description: VENICE Sobremesa blanca
Product Description: VENICE es una luminaria de sobremesa diseñada por Adolfo Abejón, moderna, adaptable y atemporal. Crear espacios confortables a través del trabajo artesanal y de una buena elección en los materiales, es el objetivo de esta colección. Su pantalla blanca es de cerámica y ha sido realizada artesanalmente en un taller de Barcelona. VENICE no pasará desapercibida, es una perfecta alternativa para la iluminación interior. También la puedes encontrar en acabado negro, rosa, azul cobalto y a rayas.
Serie: 6437
Body material: Acero
Screen material: Cerámica
Body finish: Negro Satinado
Screen finish: Blanco
Blade finish: Blanco
IP: 20
Clase: II
Potencia máx. (W): 15
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: E27
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 1
Bombilla recomendada: 17463
Voltaje: 100V-240V
Altura total: 575
Longitud: 250
Profundidad: 454
Diámetro de la base: 250
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.048741
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 7.05
Peso neto articulo consolidado: 5.725