Publique sus productos
VENICE Black table lamp

VENICE Black table lamp

VENICE Sobremesa negra
Especificaciones
  • Referencia: 64276-112

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776324770

    Tariff Item: 9405114090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: INTERIOR

    Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE

    Fixing: Sobremesa

    Commercial Description: VENICE Sobremesa negra

    Product Description: VENICE es una luminaria de sobremesa diseñada por Adolfo Abejón, moderna, adaptable y atemporal. Crear espacios confortables a través del trabajo artesanal y de una buena elección en los materiales, es el objetivo de esta colección. Su pantalla negra es de cerámica y ha sido realizada artesanalmente en un taller de Barcelona. VENICE no pasará desapercibida, es una perfecta alternativa para la iluminación interior. También la puedes encontrar en acabado azul cobalto, rosa, blanco y a rayas.

    Serie: 6437

    Body material: Acero

    Screen material: Cerámica

    Body finish: Negro Satinado

    Screen finish: Negro Brillo

    Blade finish: Negro Brillo

    IP: 20

    Clase: II

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 575

    Longitud: 250

    Profundidad: 454

    Diámetro de la base: 250

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.048741

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 7.05

    Peso neto articulo consolidado: 5.725

Especificaciones técnicas
  • Referencia64276-112_-_VENICE-Black-table-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioCerámica
  • Peso Neto (kg)5.725
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa