Publique sus productos
SAMBA Lámpara de pie negra/encintada verde
SAMBA Lámpara de pie negra/encintada verde
SAMBA Lámpara de pie negra/encintada verde

    SAMBA Lámpara de pie negra/encintada verde

    SAMBA es una colección para la iluminación interior diseñada por Faro Lab. Esta lámpara de pie negra con pantalla encintada beige es ideal para dormitorios y salones. Es una buena opción para hoteles.
    Especificaciones
    • Fixing: Suelo

      Screen material: Textil

      Screen finish: Beige

      Body material: Acero

      Body finish: Negro Mate

      Blade finish: Beige

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17464

      Potencia máx.: 15W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: I

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 1530

      Longitud: 400

      Profundidad: 400

      Diámetro de la base: 330

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 64313-41

      Serie: 6438

      EAN: 8421776235748

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia64313-43_-_samba-black-ribbon-green-floor-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Nombre UNSPSCFloor lamp fixture
    • Código UNSPSC39111509
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFloor Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL