Publique sus productos
CONGA es una colección para la iluminación interior diseñada de Faro Lab. Esta luminaria de mesa mini negra con pantalla de tejido negra es ideal para habitaciones y salas de estar. Una alternativa idónea para proyectos de hospitality.
CONGA es una colección para la iluminación interior diseñada de Faro Lab. Esta luminaria de mesa mini negra con pantalla de tejido negra es ideal para habitaciones y salas de estar. Una alternativa idónea para proyectos de hospitality.

    CONGA es una colección para la iluminación interior diseñada de Faro Lab. Esta luminaria de mesa mini negra con pantalla de tejido negra es ideal para habitaciones y salas de estar. Una alternativa idónea para proyectos de hospitality.

    CONGA S Sobremesa negra/negra
    Especificaciones
    • Referencia: 022593042D-110

      Catálogo: Architectural

      EAN: 8421776255296

      Tariff Item: 9405119090

      MERCADO GLOBAL: No

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: 0

      Category: ARCHITECTURAL

      Subcategory: LUMINARIA DE EMPOTRAR

      Commercial Description: KOPE downlight negro 6W 3000K CRI90 36º DALI

      Product Description: El downlight Kope de color negro es la solución ideal para espacios con techos inclinados o donde se requiere una orientación precisa de la luz. Su diseño simplificado lo hace ideal para integrarse discretamente en cualquier entorno. Este downlight pequeño, pero adaptable, se puede inclinar y retraer según tus necesidades de iluminación. Kope cuenta con una temperatura de color de 3000K CRI90, 36º grados y una potencia de 6W. Además cuenta con un sistema de control DALI.

      Serie: 0225

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Peso neto articulo consolidado: 0,01

    Especificaciones técnicas
    • Referencia64317-03-US_-_CONGA-S-Black-black-table-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioTela
    • Peso Neto (kg)1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa