Publique sus productos
SABI Colgante negra
SABI Colgante negra
SABI Colgante negra

    SABI Colgante negra

    RUSH es una colección de iluminación técnica para el exterior. Toda la colección está fabricada en aluminio y policarbonato transparente, tiene una resistencia a golpes de IK10 y cuenta con IP65 que le otorga una alta protección contra la lluvia y los cuerpos sólidos. Este sobremuro es perfecto para la iluminación de jardines o parques. La opción 360º permite una iluminación simétrica. Con la variante wide se logra disipar la luz a más distancia. Versión DALI. Con una temperatura de color de 4000K, permite crear ambientes cálidos y confortables.
    Especificaciones
    • Fixing: Sobremuro

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Transparente

      Body material: Aluminio+PC

      Body finish: Gris Oscuro

      Fuente de luz: COB LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 14W

      Hercios: 50/60Hz

      IK: 10

      IP: 65

      Clase: I

      Info driver máximo: 350mA CC

      Temperatura de color: 4000K

      CRI: >95

      Lmens max: 980lm

      Voltaje: 220V-240V

      Grados de apertura: 360

      Altura total: 250

      Longitud: 160

      Profundidad: 160

      Diámetro total: 160

      Tipo de regulación del driver: DALI

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 750021D

      Serie: 7501

      EAN: 8421776227668

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia64321_-_sabi-black-pendant-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSUSPENSION
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL