Publique sus productos
NAOS 400 Colgante beige
NAOS 400 Colgante beige
NAOS 400 Colgante beige
NAOS 400 Colgante beige

    NAOS 400 Colgante beige

    NANO COLIN-2 es un empotrable cardánico de color blanco sin marco con una temperatura de color de 3000K, un ángulo de 56° y una potencia de 14-26W
    Especificaciones
    • Fixing: Techo

      Body material: Aluminio

      Body finish: Blanco

      Fuente de luz: COB LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 24W

      IP: 23

      Clase: III

      Info driver máximo: 350mA CC

      Temperatura de color: 3000K

      CRI: 85

      Lmens max: 2200lm

      Grados de apertura: 56

      Altura total: 109

      Longitud: 113

      Profundidad: 113

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 035105301

      Serie: 0104

      EAN: 8421776132993

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia64501_-_naos-beige-pendant-lamp-o400
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSUSPENSION
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText