Publique sus productos
SUMBA Colgante negra/ratán
SUMBA Colgante negra/ratán
SUMBA Colgante negra/ratán
SUMBA Colgante negra/ratán

    SUMBA Colgante negra/ratán

    4.5 de 5 estrellas4.5(6 reseñas)
    Este aplique diseñado por Nahtrang cuenta con bandeja para colocar libro o móvil y entrada USB. Este diseño compacto y de líneas depuradas encaja en cualquier decoración y permite aprovechar al máximo el espacio en la mesilla de noche. Esta lámpara de diseño intenta aunar la belleza de la simplicidad con las necesidades de la vida actual. La fuente de iluminación HIGH POWER LED 3W luz cálida, integrada.
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Body material: Aluminio+Acero

      Body finish: Gris

      Fuente de luz: HIGH POWER LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 3W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: I

      Temperatura de color: 3000K

      CRI: >80

      Lmens max: 140lm

      Voltaje: 100V-240V

      Grados de apertura: 30

      Altura total: 155

      Longitud: 280

      Profundidad: 120

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 62123

      Serie: 6213

      EAN: 8421776089266

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia65134-72_-_sumba-black-rattan-pendant-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSUSPENSION
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL