Publique sus productos
TUPAI Colgante negra/ratán

TUPAI Colgante negra/ratán

TUPAI es una luminaria colgante para la iluminación interior. Su forma recuerda a un farolillo de estilo oriental. La luz se proyecta a través del ratán de la pantalla, creando un bonito efecto. Es ideal para habitaciones y salas de estar.
Especificaciones
  • Referencia: 65134-77

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776245181

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Techo

    Serie: 2005

    Screen material: Ratán

    Screen finish: Ratán

    Blade finish: Ratán

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17426

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 2290

    Diámetro total: 303.61

    Diámetro florón: 110

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0,033472

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.53

    PALLET: 0

    Peso neto articulo consolidado: 0.424

Especificaciones técnicas
  • Referencia65134-77_-_TUPAI-Black-rattan-pendant-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSUSPENSION
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)0.424
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas