Publique sus productos
OTTON es una luminaria aplique con pantalla de yute. Es ideal para iluminación decorativa tanto del hogar como de hoteles, restaurantes u otros espacios. La pantalla es de fabricación local hecha de materiales naturales. Versión cuadrada 2L,medidas 370x125x105mm.

OTTON es una luminaria aplique con pantalla de yute. Es ideal para iluminación decorativa tanto del hogar como de hoteles, restaurantes u otros espacios. La pantalla es de fabricación local hecha de materiales naturales. Versión cuadrada 2L,medidas 370x125x105mm.

OTTON RCT Aplique yute vertical 2L
Especificaciones
  • Referencia: 66401-100

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776324947

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: INTERIOR

    Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE

    Fixing: Pared

    Commercial Description: OTTON RCT Aplique yute vertical 2L

    Product Description: OTTON es una luminaria aplique con pantalla de yute. Es ideal para iluminación decorativa tanto del hogar como de hoteles, restaurantes u otros espacios. La pantalla es de fabricación local hecha de materiales naturales. Versión cuadrada 2L,medidas 370x125x105mm.

    Serie: 6641

    Body material: Acero

    Screen material: Yute

    Body finish: Blanco Mate

    Screen finish: Yute

    Blade finish: Yute

    IP: 20

    Clase: I

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 2

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 370

    Longitud: 120

    Profundidad: 100

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 110

    Ancho caja individual (MM): 130

    Largo caja individual (MM): 390

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0,006638

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0,696

    Peso neto articulo consolidado: 0,608

Especificaciones técnicas
  • Referencia66401-100_-_OTTON-RCT-Jute-wall-lamp-vertical-2L
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioCáñamo
  • Peso Neto (kg)608
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared