Publique sus productos
COTTON RCT Aplique negro vertical 1L

COTTON RCT Aplique negro vertical 1L

Lámpara de pared negra con pantalla de tela. COTTON es ideal para la iluminación decorativa del hogar.
Especificaciones
  • Referencia: 66404

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776169043

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Pared

    Serie: 6640

    Screen material: Textil

    Screen finish: Negro

    Blade finish: Negro

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 200

    Longitud: 120

    Profundidad: 100

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 40

    Alto caja individual (MM): 135

    Ancho caja individual (MM): 115

    Largo caja individual (MM): 210

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.00326

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.22

    PALLET: 160

    Peso neto articulo consolidado: 0.187

Especificaciones técnicas
  • Referencia66404_-_COTTON-RCT-Black-wall-lamp-vertical-1L
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)0.187
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared