Publique sus productos
COTTON SQ 200 Aplique negro cuadrado 1L

COTTON SQ 200 Aplique negro cuadrado 1L

Lámpara de pared negra de forma cuadrada con pantalla de tela. COTTON es ideal para la iluminación decorativa del hogar.
Especificaciones
  • Referencia: 66412

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776169357

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Pared

    Serie: 6640

    Screen material: Textil

    Screen finish: Negro

    Blade finish: Negro

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 200

    Longitud: 200

    Profundidad: 100

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 24

    Alto caja individual (MM): 212

    Ancho caja individual (MM): 120

    Largo caja individual (MM): 212

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.005393

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.29

    PALLET: 96

    Peso neto articulo consolidado: 0.2465

Especificaciones técnicas
  • Referencia66412_-_COTTON-SQ-200-Square-black-wall-lamp-1L
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)0.2465
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared