Publique sus productos
MITIC Sobremesa beige

MITIC Sobremesa beige

Luminaria de mesa de estilo contemporáneo para iluminación interior fabricada en metal y pantalla de tejido.
Especificaciones
  • Referencia: 68417

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776684171

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Sobremesa

    Serie: 1075

    Screen material: Textil

    Screen finish: Beige

    Blade finish: Beige

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 8W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E14

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17461

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 500

    Longitud: 250

    Profundidad: 250

    Diámetro de la base: 160

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 1

    Alto caja individual (MM): 440

    Ancho caja individual (MM): 265

    Largo caja individual (MM): 265

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.030899

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.85

    PALLET: 24

    Peso neto articulo consolidado: 1.175

Especificaciones técnicas
  • Referencia68417_-_MITIC-Beige-table-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)1.175
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa