Publique sus productos
ARTIS Lámpara de pie bronce
ARTIS Lámpara de pie bronce
ARTIS Lámpara de pie bronce
ARTIS Lámpara de pie bronce

    ARTIS Lámpara de pie bronce

    ARTIS es una familia de apliques diseñados por Alex & Manel Lluscà. Se caracterizan por su estilo atemporal que encaja en multitud de ambientes. Este pie de salón está pensado para iluminar habitaciones o salas de estar. ARTIS es una apuesta por un estilo atemporal y elegante perfecto tanto para la iluminación de hoteles como para el hogar.
    Especificaciones
    • Referencia: 68489

      Catálogo: Iluminación

      EAN: 8421776169852

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Suelo

      Serie: 6848

      Screen material: Textil

      Screen finish: Blanco

      Blade finish: Blanco

      IP: 20

      Potencia máx. (W): 15

      Hercios: 50/60Hz

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17463

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 1500

      Longitud: 285

      Profundidad: 260

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Unidades por caja máster: 2

      Alto caja individual (MM): 760

      Ancho caja individual (MM): 80

      Largo caja individual (MM): 265

      Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.016112

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 4.49

      PALLET: 48

      Peso neto articulo consolidado: 3.592

    Especificaciones técnicas
    • Referencia68489_-_artis-bronze-floor-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Nombre UNSPSCFloor lamp fixture
    • Código UNSPSC39111509
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFloor Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL